Vérin bloqueur EFSD

Un arrêt en douceur sans aucune difficulté : vous pouvez raccorder la butée électrique pour produits convoyés de 0,25 à 100 kg directement à l'API, sans contrôleur supplémentaire. L'alimentation électrique, la communication et le traitement logique se font directement dans l'appareil.
  • Equipement rapide, simple et sans air comprimé de systèmes de transfert
  • Pour l'arrêt de produits transportés de 0,25 kg à 100 kg
  • Messages d'état et d'erreur pour le diagnostic visuel
  • La commande par les I/O numériques facilite la mise en service
  • Interface de fixation pour montage simple sur systèmes de transfert
  • Force d'amortissement réglable