Vérin multiposition ADNM

Le vérin modulaire avec plan de pose normalisé et longueurs de course plus grandes permet de réaliser jusqu'à 5 positions.
  • Plan de pose selon ISO 21287
  • Tige de piston taraudée ou filetée
  • Combinaison possible de 2 ... 5 vérins
  • 5 positions max. au choix
  • Pour détection de position