Pneumatisch ventiel J-3-PK-3
10772
GTIN: 4052568002282
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar