Parallelgrijper HGPD-40-A
1132948
GTIN: 4052568227135
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
267 N
Slag per grijpklauw
10 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder