Parallelgrijper HGPD
Voor ruwe omgevingen: compleet afgedichte grijper. Van buiten en van binnen grijpen mogelijk.
- Hermetisch afgesloten daarom ideaal voor zeer ruwe omgevingen
- Precies grijpen ondanks hoge momentbelasting
- Max. grijpkracht bij optimale verhouding bouwruimte-kracht
- 8 bouwgroottes met maximaal 40 mm totale slaglengte
- Naar keuze als dubbel- en enkelwerkende grijper toepasbaar
- Enkelwerkende variant of met grijpkrachtcontrole ruststand open (NO) of ruststand gesloten (NC)
- Geschikt als buiten- en binnengrijper