Parallelgrijper HGPD-50-A
1132951
GTIN: 4052568227166
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
447 N
Slag per grijpklauw
12 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder