Parallelgrijper HGPD-63-A
1132954
GTIN: 4052568227197
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
928 N
Slag per grijpklauw
16 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder