Parallelgrijper HGPD-80-A
1132957
GTIN: 4052568227227
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
1858 N
Slag per grijpklauw
20 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder