Driepuntsgrijper HGDD-40-A
1163040
GTIN: 4052568227876
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
200 N
Slag per grijpklauw
6 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor