Driepuntsgrijper HGDD-63-A
1163046
GTIN: 4052568227937
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
553 N
Slag per grijpklauw
10 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor