Driepuntsgrijper HGDD-80-A
1163049
GTIN: 4052568227968
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
915 N
Slag per grijpklauw
12 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor