Terugslagklep H-3/8-B

11690

GTIN: 4052568002404

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Pneumatische aansluiting 2
G3/8
Bedrijfsdruk
0.4 bar - 12 bar
Materiaal behuizing
Aluminium kneedlegering, geanodiseerd