Terugslagklep H-3/4-B
11692
GTIN: 4052568002428
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Pneumatische aansluiting 2
G3/4
Bedrijfsdruk
0.4 bar - 12 bar
Materiaal behuizing
Aluminium kneedlegering, geanodiseerd