Magneetventiel MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
12460
GTIN: 4052568111991
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Bedieningswijze
Elektrisch