Driepuntsgrijper DHDS-16-A
1259491
GTIN: 4052568229283
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
29 N
Slag per grijpklauw
2.5 mm
Positiedetectie
voor Hall-sensor