Driepuntsgrijper DHDS-32-A
1259493
GTIN: 4052568229306
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
115 N
Slag per grijpklauw
3.9 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor