Driepuntsgrijper DHDS-50-A
1259495
GTIN: 4052568229320
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
250 N
Slag per grijpklauw
6 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor