Steekhuls QSH-8-6-50
130719
GTIN: 4052568024406
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2
Steekhuls Ø 6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
3.8 mm