Radiaalgrijper DHRS-10-A
1310159
GTIN: 4052568229566
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen
21 Ncm
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten
15 Ncm
Max. openingshoek
180 deg
Positiedetectie
voor Hall-sensor