Radiaalgrijpers DHRS
De voordelige standaardgrijper met hoge grijpkracht tot 725 Nm kan de meeste toepassingen moeiteloos aan. Vele formaten, positiedetectie, optionele grijpkrachtbeveiliging en hoge momentbelasting.
- Hoge momentbelastbaarheid door zijdelingse ondersteuning van de grijpklauwen
- Zelfcentrerend
- Interne vaste smoorregeling
- Max. herhalingsnauwkeurigheid
- Coulissengeleiding
- Naar keuze als dubbel- en enkelwerkende grijper toepasbaar
- Enkelwerkende variant of met grijpkrachtcontrole ruststand gesloten (NC)
- Veelzijdige aanpassingsmogelijkheden aan aandrijvingen