Radiaalgrijper DHRS-16-A
1310160
GTIN: 4052568229573
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen
62 Ncm
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten
55 Ncm
Max. openingshoek
180 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor