Radiaalgrijper DHRS-25-A
1310162
GTIN: 4052568229597
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen
233 Ncm
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten
215 Ncm
Max. openingshoek
180 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor