Radiaalgrijper DHRS-32-A
1310164
GTIN: 4052568229610
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen
423 Ncm
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten
390 Ncm
Max. openingshoek
180 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor