Radiaalgrijper DHRS-40-A
1310166
GTIN: 4052568229634
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen
725 Ncm
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten
660 Ncm
Max. openingshoek
180 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor