Hoekgrijper DHWS-10-A
1310177
GTIN: 4052568229658
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten
30 Ncm
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen
43 Ncm
Positiedetectie
voor Hall-sensor