Hoekgrijpers DHWS
Voor vele toepassingen uitgerust: de standaardgrijper DHWS biedt hoge grijpkracht. Coulissegeleiding voor buiten- en binnengrijpen.
- Verbeterde grijpklauwgeleiding
- Interne vaste smoring, daardoor is externe smoring bij 80 % van de toepassingen overbodig
- Coulissengeleiding
- Max. herhalingsnauwkeurigheid
- Naar keuze als dubbel- en enkelwerkende grijper toepasbaar
- Enkelwerkende variant of met grijpkrachtcontrole ruststand gesloten (NC)
- Geschikt als buiten- en binnengrijper
- Veelzijdige aanpassingsmogelijkheden aan aandrijvingen