Hoekgrijper DHWS-32-A
1310182
GTIN: 4052568229702
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten
746 Ncm
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen
810 Ncm
Positiedetectie
voor naderingssensor