Hoekgrijper DHWS-40-A
1310184
GTIN: 4052568229726
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten
1362 Ncm
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen
1497 Ncm
Positiedetectie
voor naderingssensor