Manometer MA-15-10-M5
132340
GTIN: 4052568027964
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
M5
Meetnauwkeurigheid klasse
5