Manometer MA
Manometer conform DIN EN 837-1 voor de frontpaneel- of leidinginbouw. Indicatiebereik tot 16 bar of 230 psi.
- Uitvoeringen gebaseerd op EN 837-1, naar keuze met rood-groen bereik
- Pneumatische aansluiting via R- of G- of metrische schroefdraad, insteekaansluiting
- Weergave-eenheden bar, psi, MPa