Vacuümzuiger VASB-40-1/4-SI-B
1372910
GTIN: 4052568061876
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
40 mm
Effectieve zuigdiameter
32.5 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)