Vacuümzuiger VASB-55-1/4-SI-B
1373812
GTIN: 4052568061883
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
55 mm
Effectieve zuigdiameter
44.7 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)