Normcilinder DSBC-50-25-PPSA-N3
1376301
GTIN: 4052568231569
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
25 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping