Normcilinder DSBC
Normgebaseerde profielcilinder conform ISO 15552 met groot aantal verschillende bevestigingen.
- Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping bespaart tijd bij de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij langere levenscyclus vanwege vereenvoudigde repareerbaarheid
- Standaardprofiel met twee sensorgroeven
- Breed variantenaanbod voor individuele toepassingen
- Omvangrijk toebehoren voor de bevestiging in vrijwel iedere montagesituatie
- Voor positieherkenning
- Varianten aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen