Normcilinder DSBC-50-400-PPSA-N3
1376313
GTIN: 4052568231651
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
400 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping