Normcilinder DSBC-32-50-PPSA-N3
1376469
GTIN: 4052568231705
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
50 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping