Normcilinder DSBC-40-250-PPSA-N3
1376911
GTIN: 4052568231880
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
250 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping