Vacuümzuiger VASB-15-1/8-SI-B
1377689
GTIN: 4052568061913
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
15 mm
Effectieve zuigdiameter
12.4 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)