Vacuümzuiger VAS-8-M5-SI-B
1377781
GTIN: 4052568061937
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
8 mm
Effectieve zuigdiameter
6.8 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)