Vacuümzuiger VASB-75-1/4-SI-B
1378427
GTIN: 4052568105648
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
75 mm
Effectieve zuigdiameter
64.4 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)