Vacuümzuiger VAS-55-1/4-SI-B

1379348

GTIN: 4052568061944

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
55 mm
Effectieve zuigdiameter
44.7 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)