Vacuümzuiger VAS-75-1/4-SI-B
1382165
GTIN: 4052568105655
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
75 mm
Effectieve zuigdiameter
66.7 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)