Vacuümzuiger VASB-100-1/4-SI-B
1382277
GTIN: 4052568105662
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
100 mm
Effectieve zuigdiameter
84.8 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)