Normcilinder DSBC-80-320-PPSA-N3
1383375
GTIN: 4052568232139
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
320 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping