Normcilinder DSBC-100-400-PPSA-N3
1384900
GTIN: 4052568232528
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
400 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping