Vacuümzuiger VAS-10-M5-SI-B
1385610
GTIN: 4052568061968
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
10 mm
Effectieve zuigdiameter
8.2 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)