Vacuümzuiger VAS-100-1/4-SI-B
1386376
GTIN: 4052568105679
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
100 mm
Effectieve zuigdiameter
91.9 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)