Vacuümzuiger VASB-125-3/8-SI-B
1387375
GTIN: 4052568105686
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
125 mm
Effectieve zuigdiameter
105.3 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
VMQ (silicone)