Vacuümzuiger VASB-8-M5-PUR-B

1395637

GTIN: 4052568061982

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
8 mm
Effectieve zuigdiameter
7.1 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
PUR