Vacuümzuiger VASB-40-1/4-PUR-B
1395691
GTIN: 4052568062019
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
40 mm
Effectieve zuigdiameter
33 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
PUR